Référence des composants
Ébavurage précis
Pince de préhension | Composants

Pinces parallèles deux mors
Série GP400

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
1. Pinces parallèles deux mors

- Grande force de préhension par un transfert optimal de la force d´entrainement en force de préhension
Task & Solution
Les solutions d'Assatec Robotics redéfinissent l'ébavurage de précision avec un robot Fanuc M-800 combiné à notre préhenseur pneumatique GP430NC-C. Grâce à l'utilisation d'une programmation avancée de CAO à trajectoire et d'un capteur de force, le système robotique s'adapte à des tubes de différentes tailles et de différents types, garantissant ainsi une pression uniforme et des résultats précis à chaque fois.
Notre série de pinces parallèles robustes à 2 mâchoires convainc par :
- IP40
- 10 millions de cycles sans entretien
- Une construction compacte
- Guidage éprouvé par rainures en T pour une sécurité maximale du processus
- Dispositif de sécurité à ressort pour maintenir la force de préhension même en cas de panne pneumatique
Faits saillants et données techniques
- 10 millions de cycles sans maintenance (max.)
- Fermeture à ressort C
- IP40
- Capteur magnétique
- Capteur inductif
- Joint air de barrage
Composants standard intégrés